Gestione automatizzata dei campioni in laboratorio
Pinza | Componenti | Scienza della vita | Automazione di laboratorio

Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie REP2000

- Combinazione compatta di unità rotante e pinza
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Controllo tramite IO-Link

- Combinazione compatta di unità rotante e pinza
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Controllo tramite IO-Link
Nella gestione automatizzata dei campioni in laboratorio, la pinza elettrica a rotazione parallela a 2 ganasce REP2000 di Zimmer Group garantisce l’apertura e la richiusura affidabili di diversi contenitori per campioni. La soluzione automatizza i processi manuali di apertura e richiusura dei tappi e combina la presa e la rotazione in un unico modulo compatto. Tramite l’interfaccia digitale IO-Link, la forza di presa, la corsa delle ganasce e l’angolo di rotazione possono essere adattati in modo flessibile ai diversi tipi di contenitori e alle condizioni di processo. Ciò consente una manipolazione dei contenitori per campioni riproducibile, precisa e delicata, anche in presenza di diverse geometrie di chiusura o condizioni di temperatura. Poiché il REP2000 funziona elettricamente e non richiede aria compressa, è particolarmente adatto ad ambienti di laboratorio sensibili con spazio di installazione limitato. L’autobloccaggio meccanico, lo sblocco di emergenza e un’elevata durata senza necessità di manutenzione garantiscono inoltre la sicurezza del processo e un funzionamento affidabile dell’impianto.