Riferimento del sistema
Sistema di movimentazione per materiali da costruzione
Soluzioni di sistema | Logistica | Intralogistica
Obiettivo
Manipolazione strato per strato di varie pietre.
Soluzione
Gli strati vengono afferrati centralmente chiudendo con una pinza parallela servoassistita. Le ganasce della pinza sono rivestite in modo speciale per garantire una manipolazione sicura.
Highlights e dati tecnici
IP40
Azionamento del servomotore CA
Presa esterna
Ganasce sincronizzate
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | elettrico |
| Progetto pinza | KRAFT |
| Sicurezza di presa | KLE |
| Corsa max. | 640 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 210 [kg] |
Componenti standard integrati

Elemento di serraggio
Serie RBPS
Barra rotonda
Forza di tenuta
2500 N - 52000 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
Momento di tenuta
5 Nm - 780 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
6 N - 975 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.65 kg - 37 kg

Elemento di serraggio e frenatura
Serie CBPS
Barra rotonda
Forza di tenuta
1360 N - 5420 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
Momento di tenuta
2 Nm - 22 Nm
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.59 kg - 2.4 kg