Soluzione a vuoto per la movimentazione dei più svariati pezzi e materiali
Componenti per il vuoto | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Unità di monitoraggio
Serie ZSU

- Sistema di controllo intelligente di pinze multiple
- Rilevamento tempestivo degli errori
- Facile integrazione

- Sistema di controllo intelligente di pinze multiple
- Rilevamento tempestivo degli errori
- Facile integrazione
In questa applicazione, un robot ABB si occupa della movimentazione di diversi tipi di pezzi: da scatole di cartone e pallet fino a componenti in metallo e plastica rigida. Viene impiegata una soluzione standardizzata di Zimmer Group, composta da Magic Gripper delle serie MG, MB, MS, ML, MA e dall’unità sensore ZSU. Grazie agli espulsori decentralizzati, la soluzione è flessibile nell’impiego, anche in presenza di pezzi di dimensioni variabili. Le pinze Magic Gripper consentono la presa precisa e la movimentazione sicura dei pezzi più disparati. Soprattutto in presenza di materiali variabili, superfici, dimensioni e formati diversi, un processo di presa affidabile e flessibile è di fondamentale importanza. L’unità sensore ZSU garantisce, grazie a un monitoraggio intelligente del vuoto in tempo reale, un’elevata trasparenza e la massima sicurezza di processo durante l’intero ciclo di movimentazione. Con la ZSU è possibile monitorare contemporaneamente fino a otto Magic Gripper o sistemi a vuoto. In questo modo è possibile gestire centralmente più punti di aspirazione, individuando tempestivamente perdite, usura o malfunzionamenti, prima ancora che causino fermi macchina o cali di qualità. Grazie alla sua struttura compatta, a un unico connettore M8 per i segnali di ingresso e uscita e alla versione selezionabile NPN o PNP, l’unità sensore può essere integrata in modo flessibile e semplice nei più svariati concetti di automazione.