ADP-80-000007-A

Comfort APPs

  • Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
  • Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
  • Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
  • La configurazione della pinza si esegue su un laptop con il software Human Machine Interface
  • Questo software è compatibile con i controller per robot YRC1000 e YRC1000 micro
ComandoIO-Link
Serie RobotSerie HC / GP
DescrizioneComfort App Yaskawa YRC1000/micro GuideZ per laptop
Controller del robotYRC1000, YRC1000 micro
Produttore del robotYaskawa
VersioneComfort App
Incluso in SCMNo
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Configurazione della pinza suComputer portatile

Descrizione:

  • SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000007-A 
  • Zimmer Group HMI (programma per PC Windows) 
     

Schema di connessione: