MCM-PN-01-00-A

Master Communication Module
Serie MCM

  • È possibile utilizzare tutti i componenti IO-Link del Gruppo Zimmer, indipendentemente dalla struttura della base del robot/sistema esistente.
  • Nessuna dispendiosa guida di cavi attraverso il robot o l'impianto (anelli collettori, elementi di contatto ecc. non richiesti)
  • Nessuna fonte di errore grazie alla linea dati movimentata (ostacolo meccanico, rottura del cavo) parte di consumo eliminata
  • Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
  • 4 pinze avanzate, 8 pinze base o 8 dispositivi digitali
  • Comunicazione sicura e affidabile grazie a segnali ridondanti e a un tasso massimo di errore dei dati dei pacchetti di 10-⁹.
  • Il master dispone di funzioni di edge computing con un sistema operativo Linux che include il software TigoEngine e la funzionalità Docker.
Equipaggiamento/Opzioni
  • Approvazione UL
ComandoProfinet
Numero pinze max.8
Classe IO-LinkClass A/B
Versione IO-Link1.1
Gamma di frequenza2.4 [GHz]
AntennaConnettore a vite SMA
Numero di antenne1 [pezzi]
Tensione24 [V]
Protocollo di trasmissione supportatoCOM 3
Opzione di montaggioGuida 35 mm
Temperatura di esercizio0 ... +55 [°C]
CertificazioniUL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP20
Peso150 [g]