VEE9220

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Singolizzatori
Serie VEE9200

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • Digital I/O
Connettori a spina angolari cavi 10 m - Presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina lineari cavi 10 m - Presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
  1. Alimentazione
    interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda
  2. Azionamento
    mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile Consumo di corrente solo per impulso <25 ms
  3. Rilevamento della posizione
    sensore Hall integrato rilevabili 2 posizioni
  4. Controllo dello stato
    indicatore di posizione ottico mediante LED
  5. Spintore
    Alluminio anodizzato a spessore
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  8. Fissaggio
    foro per il fissaggio delle dita personalizzate