FWR63F-00-A
Modello precedente

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Cambioutensile
Serie FWR
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
| Tipo di Azionamento | automatici |
| Peso maneggiabile max. | 20 [kg] |
| Peso max. utensile | 10 [kg] |
| Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
| Alimentazione elettrica | opzionale |
| Portata per ciascun connettore M5 | 170 [l/min] |
| Portata per ciascun connettore G1/8" | 650 [l/min] |
| Corsa di serraggio | 1 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0,02 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,03 [mm] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 2.2 [mm] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.5 [°] |
| Forza di serraggio | 100 [N] |
| Coppia di serraggio | 5 [Nm] |
| Pressione di esercizio per trasferimento di energia | -0.6 ... 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Momento d'inerzia | 5.98 [kgcm²] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
| Valore B10d | 200000 |
| Peso | 0.42 [kg] |
Parte mobileadatta
![]() | Modello precedente | Dettagli |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Flangia di collegamento
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento parte mobile disponibile
Mediante sensore induttivo - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento diretto senza piastra di adattamento - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile - Serraggio
Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito - Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
Sicurezza contro uno sblocco indesiderato - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili

Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Tipo di trasmissione elettrica
| Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Modello precedente | Modello precedente | M8 | 4 | Dettagli | ||
![]() Modello precedente | Modello precedente | M12 | 8 | Dettagli | ||
![]() Modello precedente | Modello precedente | M8 | 8 | Dettagli | ||
![]() Modello precedente | Modello precedente | M12 | 12 | Dettagli | ||
![]() Modello precedente | Modello precedente | 20 | Dettagli | |||
![]() Modello precedente | Modello precedente | 32 | Dettagli | |||
![]() Modello precedente | Modello precedente | M8 | 4 | Dettagli | ||
![]() Modello precedente | Modello precedente | M8 | 8 | Dettagli |
Tipo di trasmissione pneumatici