Robotica FANUC
Dai robot più piccoli a quelli più potenti: con oltre 100 modelli, FANUC offre la più vasta gamma di robot al mondo per un'ampia varietà di applicazioni e settori. I robot sono flessibili da usare, facili da integrare e intuitivi da implementare, a prescindere dal fatto che si tratti di robot per l'industria con diversi carichi utili e portate o di robot leggeri collaborativi per la human-robot collaboration.
Flessibilità e compatibilità nella scelta dell'end-effector
Grazie all'ampia scelta di end-effector di Zimmer Group, è possibile automatizzare anche le applicazioni più complesse. Insieme ai robot FANUC, aprono la strada all'automazione in un'ampia gamma di settori, con il massimo delle prestazioni. Grazie all’interfaccia di comunicazione universale e standardizzata FANUC, l’ecosistema MATCH garantisce massima compatibilità e flessibilità nella manipolazione. FANUC offre soluzioni di automazione personalizzate anche in condizioni ambientali difficili e con esigenze di lavoro complesse, come ad esempio un elevato carico utile. In combinazione con l'ampia gamma di prodotti di Zimmer Group per la tecnologia di manipolazione e gli accessori per la robotica, nascono nuove possibilità per l'automazione dei processi in tutti i settori. Si combinano in tal modo velocità e massima precisione, colmando al contempo il divario tra cobot e robot industriali.
Oltre alla vasta gamma di accessori per robot configurabili a piacere e pinze per FANUC, Zimmer Group offre anche soluzioni compatte predefinite.

Automazione su ruote con ZiMo
Che si tratti di lavori di installazione, di attività di pick-and-place o di caricamento di macchine, ZiMo vi supporta ovunque serva. La compattezza della cella robot consente un posizionamento facile e flessibile all'interno del sistema. La semplice attivazione e il software di facile utilizzo fanno di ZiMo la soluzione di automazione ideale anche per le piccole e medie imprese. La sua convenienza e la rapida integrazione ottimizzano i processi produttivi e aprono una nuova era nell'efficienza e nella qualità della produzione. ZiMo è anche compatibile con i cobot FANUC della serie CRX. Venite a scoprire la versatilità della cella robot!
Campi di applicazione
SETUP EFFECT
Facili da installare, i robot FANUC possono essere combinati in modo intuitivo e veloce con la gamma di prodotti di Zimmer Group. Questo semplifica non solo un adattamento ottimale a requisiti e processi produttivi in continuo cambiamento, ma consente contemporaneamente l’impiego senza problemi in applicazioni e progetti futuri.
Il pacchetto pronto all’uso di Zimmer Group – composto da componenti hardware e software – combina robot FANUC e le tecnologie delle pinze formando un sistema uniforme.
MODULI DI COMUNICAZIONE SMART PER ROBOT FANUC
Grazie ai moduli di comunicazione coordinati di Zimmer Group, risulta particolarmente semplice controllare e integrare le pinze meccatroniche intelligenti con i cobot e i robot per l'industria FANUC.
Lo Smart Communication Module (SCM) di Zimmer Group traduce l'interfaccia IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitali) e viceversa. Ciò garantisce uno scambio efficiente di dati con il sistema di controllo del robot. Tutte le pinze IO-Link di Zimmer Group possono essere utilizzate tramite un'apposita piastra di adattamento posta tra la flangia del robot FANUC e il diametro primitivo ISO.
Come gateway per l’end-effector, il modulo di comunicazione integrato SCM comunica con il sistema di controllo del robot. Ciò consente un controllo semplice e sicuro dell'end effector
In combinazione con la Comfort App e il software della Human Machine Interface di Zimmer Group, il modulo SCM offre un controllo facile e affidabile. La procedura guidata del software guideZ integrata nella Human Machine Interface consente agli utenti di creare e gestire la composizione dei pezzi in pochi passaggi e senza alcuna conoscenza preliminare. Il modulo software expertZ può essere utilizzato anche per applicare impostazioni di precisione dettagliate.
La Comfort App è uno strumento diretto che, tramite la pulsantiera, consente di gestire le pinze in attività predefinite. L'interazione tra i robot FANUC e le pinze di Zimmer Group garantisce processi altamente precisi ed efficienti, sia nel mondo dei cobot che in quello dei robot per l'industria.


RICERCA PRODOTTI ROBOTICA
Cercare una selezione adeguata di componenti è semplice e veloce. Tra un gran numero di pinze diverse (compresi gli accessori), è possibile scegliere comodamente online il modello che più si addice alla vostra applicazione. Per restringere la ricerca è possibile utilizzare filtri aggiuntivi o dati applicativi specifici.

Ricerca prodotti Pinze
Con questo strumento online si possono trovare nel nostro vastissimo portfolio le pinze perfette per la propria applicazione sulla base di pochi parametri applicativi. Per una migliore visione d'insieme, è utile, ad esempio, ordinare i prodotti per corsa, forza di presa e tipo di azionamento così da poter calcolare i dati specifici per l’utente.