La soluzione di sistema per un'automazione flessibile

Automazione modulare dei processi che si adatta alle vostre esigenze: ZIMO1000 è la soluzione.

Che si tratti di automazione interna o di un progetto per un cliente, con ZIMO1000 avrete a disposizione la base perfetta per un’automazione economica, senza dover necessariamente ricorrere a soluzioni complete e standardizzate. La cella robot mobile è concepita come un modulo base espandibile in modo modulare e si adatta perfettamente alle vostre esigenze e alle vostre sfide.

Con il Platform Kit ZIMO1000 avrete a disposizione una soluzione di sistema scalabile: dal modulo base fino alla cella robot completa e pronta all’uso, dotata di end-effector, tecnologia di sicurezza, interfacce e robot. Siete voi a decidere quali funzioni integrare autonomamente e in quali casi affidarvi a moduli di sistema già pronti. Contattateci, saremo lieti di offrirvi consulenza!

Operativo fin dal primo giorno
Ampliabile in modo modulare
Integrabile in modo autonomo
Rapido ritorno sull'investimento
Elevata flessibilità
Investimento scalabile

Struttura variabile, applicazioni versatili

Accessori e opzioni

Grazie ad una vasta gamma di accessori e opzioni disponibili, potete adattare ZIMO1000 alle vostre esigenze specifiche. La configurazione modulare e la piattaforma scalabile vi offrono la libertà di scegliere in modo flessibile la gamma di funzioni in base al progetto. Ampliate il modulo base della cella robot flessibile con interfacce e componenti, quali end-effector specifici per l'applicazione, set di robot, scanner di sicurezza, depositi per cassette portacarichi e molto altro ancora. 

Cercate una soluzione completa "chiavi in mano", dalla progettazione all'integrazione, fino all'attivazione e all'assistenza? Con EASY AUTOMATION di Zimmer Group avrete a disposizione un pacchetto completo che include una semplice attivazione e un sistema di controllo intuitivo. Approfittate del nostro know-how, ormai ampiamente comprovato, nel campo dell'ingegneria!

Indipendente dal robot
ZiMo può essere utilizzato come piattaforma indipendente e può integrare un gran numero di produttori di robot attualmente sul mercato. L'allineamento e il posizionamento sul piano di lavoro sono flessibili.
End-effector specifici per l'applicazione
Con oltre 40 anni di esperienza, Zimmer offre un'ampia gamma di pinze, componenti del vuoto e l'ecosistema End-of-Arm MATCH modulare. ZiMo può quindi essere personalizzato in modo ottimale per ogni singola applicazione - flessibile, affidabile e all’avanguardia.
Integrazione e comunicazione
Il nostro PLC Beckhoff è la soluzione ideale per l’integrazione di diverse opzioni nella comunicazione con le macchine e, soprattutto, nel campo della tecnologia di sicurezza. In questo modo sarete perfettamente equipaggiati e potrete iniziare subito. Per facilitare il comando dei componenti Zimmer Group, avrete accesso completo ai nostri blocchi funzione PLC.
Massima sicurezza
ZiMo è dotato, a livello opzionale, di due scanner di sicurezza e consente di operare con affidabilità senza barriera protettiva in un'applicazione industriale. Con questa opzione è possibile integrare in modo sicuro le macchine esterne nelle periferiche.
Depositi per utensili
Per il cambio automatico degli utensili potete configurare i depositi in base alle vostre esigenze - sono compatibili con i cambioutensili delle serie LWR e FWR.
Collegamento con le macchine di produzione
ZiMo può essere integrato senza problemi nei sistemi esistenti, con interfacce quali IO-Link, Euromap 67, connessioni pneumatiche e bus di campo digitali.
1. Indipendente dal robot
ZiMo può essere utilizzato come piattaforma indipendente e può integrare un gran numero di produttori di robot attualmente sul mercato. L'allineamento e il posizionamento sul piano di lavoro sono flessibili.
2. End-effector specifici per l'applicazione
Con oltre 40 anni di esperienza, Zimmer offre un'ampia gamma di pinze, componenti del vuoto e l'ecosistema End-of-Arm MATCH modulare. ZiMo può quindi essere personalizzato in modo ottimale per ogni singola applicazione - flessibile, affidabile e all’avanguardia.
3. Integrazione e comunicazione
Il nostro PLC Beckhoff è la soluzione ideale per l’integrazione di diverse opzioni nella comunicazione con le macchine e, soprattutto, nel campo della tecnologia di sicurezza. In questo modo sarete perfettamente equipaggiati e potrete iniziare subito. Per facilitare il comando dei componenti Zimmer Group, avrete accesso completo ai nostri blocchi funzione PLC.
4. Massima sicurezza
ZiMo è dotato, a livello opzionale, di due scanner di sicurezza e consente di operare con affidabilità senza barriera protettiva in un'applicazione industriale. Con questa opzione è possibile integrare in modo sicuro le macchine esterne nelle periferiche.
5. Depositi per utensili
Per il cambio automatico degli utensili potete configurare i depositi in base alle vostre esigenze - sono compatibili con i cambioutensili delle serie LWR e FWR.
6. Collegamento con le macchine di produzione
ZiMo può essere integrato senza problemi nei sistemi esistenti, con interfacce quali IO-Link, Euromap 67, connessioni pneumatiche e bus di campo digitali.

Automazione per ogni applicazione

Variabile per tutte le situazioni produttive

In quanto piattaforma di sistema mobile e modulare, ZIMO1000 collega persone, macchine e robot in un’unica soluzione di automazione integrata. È possibile integrare in modo mirato nella piattaforma le proprie soluzioni di integrazione, gli adattamenti specifici per il progetto e gli ampliamenti personalizzati. In linea di massima, sono quindi possibili casi d’uso molto diversi tra loro: dalle attività ripetitive di carico e scarico di macchine utensili e l'attrezzaggio macchine, passando per i processi di logistica e di “pick & place”, fino a complesse operazioni di montaggio con elevati requisiti di sicurezza. Il Platform Kit si occupa di attività monotone con cicli a bassa o alta ripetitività, garantendo la massima affidabilità di processo e precisione.

In questo modo è possibile standardizzare e automatizzare i processi produttivi in modo economicamente vantaggioso, impiegando al contempo il personale specializzato in modo mirato in attività a valore aggiunto. Potrete beneficiare di una soluzione di sistema scalabile, adattabile in modo personalizzato a nuovi progetti, strutture di impianti ed esigenze dei clienti.
 

PICK & PLACE
I distributori passivi semplificano la comunicazione con le periferiche esterne (ad esempio, i nastri trasportatori nelle operazioni di pick & place).
PRELIEVO PEZZI
Le interfacce opzionali (I/O di sicurezza digitale, Euromap 67) consentono operazioni flessibili di carico e scarico della macchina.
MANIPOLAZIONE PEZZI
Adattamento flessibile al rispettivo pezzo grazie a un ampio ecosistema composto da pinze con corsa da normale a lunga e da componenti di aspirazione e del vuoto.
MONTAGGIO COLLABORATIVO
Gli scanner di sicurezza opzionali, così come la scelta di cobot e pinze MRK, garantiscono la massima sicurezza durante le attività collaborative.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Durante le fasi di controllo, taglio o marcatura, l'integrazione personalizzata della tecnologia con telecamere garantisce la qualità.
IMBALLAGGIO
Gli accessori meccanici, come i depositi per cassette portacarichi, consentono l’imballaggio automatizzato.
(DE-) PALETTIZZAZIONE
Anche le attività intralogistiche più comuni, come la pallettizzazione delle merci, possono essere configurate senza problemi con ZiMo.
1. PICK & PLACE
I distributori passivi semplificano la comunicazione con le periferiche esterne (ad esempio, i nastri trasportatori nelle operazioni di pick & place).
2. PRELIEVO PEZZI
Le interfacce opzionali (I/O di sicurezza digitale, Euromap 67) consentono operazioni flessibili di carico e scarico della macchina.
3. MANIPOLAZIONE PEZZI
Adattamento flessibile al rispettivo pezzo grazie a un ampio ecosistema composto da pinze con corsa da normale a lunga e da componenti di aspirazione e del vuoto.
4. MONTAGGIO COLLABORATIVO
Gli scanner di sicurezza opzionali, così come la scelta di cobot e pinze MRK, garantiscono la massima sicurezza durante le attività collaborative.
5. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Durante le fasi di controllo, taglio o marcatura, l'integrazione personalizzata della tecnologia con telecamere garantisce la qualità.
6. IMBALLAGGIO
Gli accessori meccanici, come i depositi per cassette portacarichi, consentono l’imballaggio automatizzato.
7. (DE-) PALETTIZZAZIONE
Anche le attività intralogistiche più comuni, come la pallettizzazione delle merci, possono essere configurate senza problemi con ZiMo.

REFERENZE DEI CLIENTI

Riferimento del sistema
Carico e scarico della macchina con ZiMo

Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie REP2000

  • Combinazione compatta di unità rotante e pinza
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Controllo tramite IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Combinazione compatta di unità rotante e pinza
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Controllo tramite IO-Link
altro
Riferimento del sistema
Decapaggio con ZiMo

Unità elettropneumatica
Serie AEPN

  • Leggero e potente
  • Campi di pressione multipli selezionabili
  • Interrogazione integrata
  • Controllabile
  • Indipendente
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Elementi di bloccaggio e frenatura
  • Leggero e potente
  • Campi di pressione multipli selezionabili
  • Interrogazione integrata
  • Controllabile
  • Indipendente
altro
2. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
3. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del sistema
Unità elettropneumatica con ZiMo

Cambioutensile
Serie WPR5000

  • Cambioutensile sicuro
  • Cinematica di serraggio
  • Varietà inesauribile
altro
1. Cambioutensile
  • Cambioutensile sicuro
  • Cinematica di serraggio
  • Varietà inesauribile
altro
Riferimento del sistema
WPR5000 integrato su ZiMo

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del sistema
ZiMo carica il tornio
Riferimento del sistema
Misure CT di siringhe pre-riempite con ZiMo
Riferimento del sistema
Segatrice con ZiMo
Riferimento del sistema
Sistema di sgancio rapido ZiMo

Platform Kit (serie ZiMo1000)

Configurabile in modo flessibile e scalabile in modo efficiente

Con il Platform Kit riceverete il modulo base, con o senza PLC, e potrete configurare la cella robot interamente secondo le vostre esigenze.

  • Personalizzabile con il vostro marchio: Ideale per integratori e partner
  • Compatibile con quasi tutti i robot più comuni: Integrate il robot di vostra scelta
  • Massima flessibilità: Ampia gamma di attrezzature e opzioni
  • Configurazione completamente libera: Nessuna limitazione nell'utilizzo
  • Easy Automation: Su richiesta, vi forniremo una soluzione di automazione “chiavi in mano” che include la progettazione, l’integrazione, l’attivazione e l’assistenza

Platform Kit (serie ZiMo1000)

Cos’è incluso?

Modulo base

  • Telaio di base su quattro ruote girevoli con piedini di bloccaggio​
  • Piano d'appoggio parzialmente lavorato
  • Quadro elettrico ​con ventola/griglia di ventilazione​
  • Interfaccia (pneumatica/elettrica) predisposta
  • Dotazione elettrica di base
  • Display di stato (striscia a LED) ​
  • Listello di ancoraggio con rilevamento quando "disponibile"
  • Supporti di fissaggio per accessori
  • Vano per la facile installazione e manutenzione del sistema di controllo del robot

Opzioni (configurabili)

  • PLC
  • Scanner di sicurezza
  • Interfacce (I/O di sicurezza digitale, Euromap 67, distributori passivi, IO-Link, pneumatica)
  • Depositi per utensili
  • Depositi per cassette portacarichi
  • Listelli di ancoraggio aggiuntivi

Gamma di end-effector completa (configurabile)

  • Componenti di presa e del vuoto, ecosistema MATCH, cambioutensili, compensatori assiali, protezioni anticollisione, piastre di adattamento, sensori e accessori, set per robot preconfigurati
  • Tecnologia pneumatica, elettrica, del vuoto, IO-Link

Programmazione lato cliente con il supporto dei pacchetti software di Zimmer

  • ZiMo PLC + moduli PLC per una facile integrazione della gamma di prodotti di Zimmer Group
  • Zimmer Comfort Apps

Robot

  • Compatibile, tra gli altri, con ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
  • Dopo ulteriori verifiche: compatibile con quasi tutti i produttori di robot

Assistenza

  • Per tutti i componenti acquistati da Zimmer Group – dalla meccanica al software – potrete contare sul consueto e affidabile servizio di assistenza di Zimmer Group, tutto da un unico fornitore.

Easy Automation (Engineering)

  • Verifica dell’integrazione di nuovi modelli di robot
  • Progettazione
  • Integrazione e attivazione
  • Soluzione di automazione “chiavi in mano”
  • Responsabilità generale a carico di Zimmer Group

Robot

Selezione del robot Platform Kit

Il Platform Kit può essere combinato con robot di quasi tutti i produttori e può quindi essere facilmente integrato nell'infrastruttura esistente. Saremo lieti di aiutarvi a verificare l'integrazione di nuovi modelli di robot. Contattateci!

CONTATTI


End-effector

Con oltre quarant'anni di esperienza nel campo della movimentazione e della robotica, vi offriamo la competenza necessaria e la varietà di end-effector per soddisfare le vostre esigenze specifiche. 

1. Componenti di presa elettrici
Precisi, efficienti dal punto di vista energetico e a bassa manutenzione: ideali per operazioni di presa flessibili con regolazione variabile della forza.

2. Componenti di presa pneumatici
Robusti e potenti, sono stati testati per applicazioni dinamiche con elevati numeri di cicli.

3. Componenti del vuoto
Ideali per la manipolazione di pezzi piatti o sensibili - per una manipolazione sicura e delicata di un'ampia gamma di materiali.

4. Ecosistema End-of-Arm MATCH
Un sistema, molte possibilità - con un sistema di interfaccia standardizzato per un cambio di utensile rapido e la massima flessibilità.

5. Set preconfigurati per robot
Pronti per l'uso immediato - combinazioni perfettamente armonizzate di accessori per robotica e pinze per un rapido avvio del progetto.


Avete domande? Contattateci!

Dati personali
Comunicazione