ZPS20-1B20-SS-H12

Eiettore a vuoto
Serie ZPS
- Performante
- Flusso volumetrico: 171 l/min - 175 l/min
- Consumo d’aria: 197 l/min - 350 l/min
- Livello di vuoto max.: -87 kPa
- Perfetto per il settore alimentare
La soluzione è ideale per applicazioni con requisiti di portata elevata e bassi livelli di vuoto. Ciò consente di manipolare pezzi delicati con una pressione minima.
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -65 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 174 [l/min] |
| Consumo d’aria a 4 bar | 283 [l/min] |
| Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
| Silenziatore | No |
| Livello di rumore max. | 72 [dB] |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.22 [kg] |