ZPS20-1B20-SS-H19

Eiettore a vuoto
Serie ZPS

  • Presa delicata e affidabile
    Grazie alla possibilità di lavorare con un basso livello di vuoto, la serie ZPS è adatta anche per pezzi delicati. La funzione di sfiato integrata protegge inoltre il generatore di vuoto dall’acqua e dalla polvere.
  • Resistente alla polvere e all'umidità
    Grazie al particolare design dell’eiettore, le impurità e l’acqua vengono espulse dall’eiettore stesso e non possono quindi danneggiarlo. Di conseguenza, la serie ZPS è adatta anche all’impiego in ambienti fortemente polverosi e per applicazioni con pezzi bagnati.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-65 [kPa]
Flusso volumetrico174 [l/min]
Filtro del vuotoNo
SilenziatoreNo
Peso0.22 [kg]
Interruttore di vuoto digitaleNo
Funzione di risparmio d’ariaNo
Tipo di generatore di vuotoUgello per il vuoto
Materiale della cassaAcciaio inossidabile
Filettatura di collegamentoM24 esterno
Connessione per aria compressaG1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Valvola a solenoideNo
Valvola di non ritornoNo
Numero di connessioni per il vuoto1
Connessione per vuotoSoffietto Ø20 mm
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Livello di rumore max.72 [dB]
Consumo d’aria a 4 bar283 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +60 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Serie MB
Soffietti
Dettagli