ZPS20-1B40-SS-H12

Eiettore a vuoto
Serie ZPS
- Presa delicata e affidabile
Grazie alla possibilità di lavorare con un basso livello di vuoto, la serie ZPS è adatta anche per pezzi delicati. La funzione di sfiato integrata protegge inoltre il generatore di vuoto dall’acqua e dalla polvere. - Resistente alla polvere e all'umidità
Grazie al particolare design dell’eiettore, le impurità e l’acqua vengono espulse dall’eiettore stesso e non possono quindi danneggiarlo. Di conseguenza, la serie ZPS è adatta anche all’impiego in ambienti fortemente polverosi e per applicazioni con pezzi bagnati. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -65 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 174 [l/min] |
| Filtro del vuoto | No |
| Silenziatore | No |
| Peso | 0.22 [kg] |
| Interruttore di vuoto digitale | No |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Tipo di generatore di vuoto | Ugello per il vuoto |
| Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
| Filettatura di collegamento | M24 esterno |
| Connessione per aria compressa | G1/8" interno |
| Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
| Valvola di controllo dell’aria | No |
| Valvola di controllo dello sfiato | No |
| Valvola a solenoide | No |
| Valvola di non ritorno | No |
| Numero di connessioni per il vuoto | 1 |
| Connessione per vuoto | Soffietto Ø40 mm |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Livello di rumore max. | 72 [dB] |
| Consumo d’aria a 4 bar | 283 [l/min] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +60 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |