ZTM10-S

Eiettore a vuoto
Serie ZTM
- Performante
- Flusso volumetrico: 74 l/min - 220 l/min
- Consumo d’aria: 42 l/min - 126 l/min
- Livello di vuoto max.: -85 kPa
- Eccezionale
Il generatore di vuoto si distingue per l’elevata portata, il peso ridotto e il design compatto. Inoltre, convince per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -85 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 74 [l/min] |
| Consumo d’aria a 5,5 bar | 42 [l/min] |
| Silenziatore | Sì |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.032 [kg] |