ZTM20-S

Eiettore a vuoto
Serie ZTM

  • Compatto e leggero
    La struttura compatta e leggera ne facilita l'integrazione ed è particolarmente indicata per applicazioni con spazio di installazione limitato.
  • Prestazioni elevate e funzionamento efficiente
    La serie ZTM combina un'elevata potenza di aspirazione con un consumo efficiente di aria compressa, offrendo così un ottimo rapporto tra prestazioni ed efficienza.
  • Semplice ed economico
    La facilità di installazione e la progettazione orientata al prezzo rendono la serie ZTM una soluzione economica per le più svariate applicazioni sotto vuoto.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-85 [kPa]
Flusso volumetrico149 [l/min]
Filtro del vuotoNo
SilenziatoreSì
Peso0.043 [kg]
Interruttore di vuoto digitaleNo
Funzione di risparmio d’ariaNo
Tipo di generatore di vuotoUgello per il vuoto
Connessione per aria compressaG1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Valvola a solenoideNo
Valvola di non ritornoNo
Materiale guarnizioneNBR
Numero di connessioni per il vuoto1
Connessione per vuotoG3/8" interna
Tipo di silenziatoreSilenziatore standard
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Consumo d’aria a 5,5 bar84 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS