ZGM40X200-21-FS3-A

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGM

  • Compatto e flessibile
    Il design compatto della serie ZGM consente un’integrazione salvaspazio ed è adatto alle applicazioni più disparate.
  • Adatto a diverse superfici
    Grazie alle diverse varianti di valvole, la serie ZGM può essere utilizzata sia su superfici compatte che porose.
  • Elevata forza di tenuta in un design compatto
    La serie ZGM offre un'elevata forza di tenuta ed è quindi particolarmente indicata per applicazioni in cui sono richieste forze di tenuta elevate, ma in cui è possibile utilizzare solo pinze compatte.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dimensioni40x200 [mm]
Livello di vuoto max.-92 [kPa]
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoResistenza al flusso d'aria
Proprietà di perdita del pezzo in lavorazioneimpermeabile all'aria
Peso0.43 [kg]
Funzione di risparmio d’ariaNo
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteOvale
Piastra di aspirazione sostituibileNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVC302
Numero di stadi cartuccia2
Numero di cartucce per il vuoto1
Connessione per aria compressaG1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa2
Valvola di controllo dell’ariaSì
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Tensione24 [V]
Valvola a solenoideSì
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Versione con diodoSì
Interruttore di vuoto digitaleNo
Valvola di non ritornoNo
SilenziatoreNo
Filtro del vuotoSì
Flusso volumetrico171 [l/min]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Consumo d’aria a 4 bar152 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Connessione per vuoto
Dettagli
Tappetino in schiuma sigillante
Accessori
Dettagli