ZB30-WS-18M

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro30 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
ColoreBianco traslucido
Filettatura di collegamentoG1/8" esterna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa13 [mm]
Volume10 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa11.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa21.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa23.74 [N]
Peso0.012 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli