ZBX45-PU-18F

Ventosa a soffietto
Serie ZBX

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro45 [mm]
MaterialePoliuretano
Durezza Shore60
ColoreArancione traslucido
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Corsa13.4 [mm]
Volume13 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa62.78 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa86.33 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa103.01 [N]
Peso0.017 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli