ZBX45-PU-18M

Ventosa a soffietto
Serie ZBX
- Diametro: 35 mm - 55 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
| Diametro | 45 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" esterna |
| Corsa | 13.4 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 62.78 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 86.33 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 103.01 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 6.4 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 8.8 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 10.5 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Arancione traslucido |
| Volume | 13 [cm³] |
| Peso | 0.016 [kg] |