PAE36X15NHAE-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
FilettoM36X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo400 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.5 [m/s]
Variante della corsaCorsa normale
Corsa mass.30 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo140000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza400 [J]
Testinasenza testina stelo lungo
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta30 [kN]
Coppia di serraggio controdado80 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.40 [N]
Forza di ripristino mass.65 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieAdjustable Energy