PME06X05NMDE-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy
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
| Filetto | M6X0.5 |
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 1.8 [J] |
| Velocità di impatto min. | 0.8 [m/s] |
| Velocità di impatto mass. | 2.2 [m/s] |
| Corsa mass. | 5 [mm] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 5000 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 1.8 [J] |
| Testina | senza testina stelo lungo |
| Variante della corsa | Corsa normale |
| Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
| Forza max. sulla battuta | 0.5 [kN] |
| Coppia di serraggio controdado | 2 [Nm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Materiale | Acciaio inox |
| Materiale battuta fissa | Ecobrass |
| Olio biologico (biodegradabile) | HEES |
| Forza di ripristino min. | 1.5 [N] |
| Forza di ripristino mass. | 2.5 [N] |
| Tempo di reset max. | 0.15 [s] |
| Protezione | Senza protezione |
| Serie | Mini Energy |
| Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
| Certificato H1 | Si |