PSE10X10NWDE-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
FilettoM10X1
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo3 [J]
Velocità di impatto min.3 [m/s]
Velocità di impatto mass.5 [m/s]
Corsa mass.8 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo22000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza3 [J]
Testinasenza testina stelo lungo
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta2 [kN]
Coppia di serraggio controdado4 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.2 [N]
Forza di ripristino mass.4 [N]
Tempo di reset max.0.2 [s]
ProtezioneSenza protezione
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Manicotto di arresto del sensore
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo ortogonale
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo parallelo
Accessori
Dettagli
Controdado in acciaio inox
Accessori
Dettagli
Tenuta della camera di pressione
Accessori
Dettagli