PSE12X10NHDK-A
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
FilettoM12X1
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo9 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Corsa mass.10 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo33000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza9 [J]
Grado di durezzaDuro
Testinacon testina in plastica
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta3 [kN]
Coppia di serraggio controdado7 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso33 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.2.5 [N]
Forza di ripristino mass.5 [N]
Tempo di reset max.0.2 [s]
ProtezioneSenza protezione
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Senza protezione
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Anello di feltro (feltro)
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Raschiatore (NBR)