PSE14X10NWDK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo20 [J]
Velocità di impatto min.3 [m/s]
Velocità di impatto mass.5 [m/s]
FilettoM14X1
Corsa mass.12 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo50000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza20 [J]
Grado di durezzaSupersoft
Testinacon testina in plastica
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta3.5 [kN]
Coppia di serraggio controdado15 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso59 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.3 [N]
Forza di ripristino mass.6 [N]
Tempo di reset max.0.3 [s]
ProtezioneSenza protezione
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Senza protezione
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Anello di feltro (feltro)
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Raschiatore (NBR)
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo ortogonale
Accessori
Dettagli
Flangia di bloccaggio avvitata in modo parallelo
Accessori
Dettagli
Controdado in acciaio inox
Accessori
Dettagli
Tenuta della camera di pressione
Accessori
Dettagli