PSE25X15NHDE-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy
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
FilettoM25X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo105 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Corsa mass.25 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo120000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza105 [J]
Testinasenza testina stelo lungo
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta17 [kN]
Coppia di serraggio controdado30 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.11 [N]
Forza di ripristino mass.26 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneSenza protezione
SerieStandard Energy