Accesso

PSE25X15NMBK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo105 [J]
Velocità di impatto min.0.8 [m/s]
Velocità di impatto mass.2.2 [m/s]
FilettoM25X1.5
Corsa mass.25 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo120000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza105 [J]
Grado di durezzaMedio
Testinacon testina in plastica
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta17 [kN]
Coppia di serraggio controdado30 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso320 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.11 [N]
Forza di ripristino mass.95 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneGuarnizione di tenuta a soffietto (TPE)
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
PAH
Accessori
Dettagli
PBV
Accessori
Dettagli
PBV
Accessori
Dettagli
PBV
Accessori
Dettagli
PKS
Accessori
Dettagli
PKP
Accessori
Dettagli
PVM
Accessori
Dettagli
PDD
Accessori
Dettagli