LSX25-100

Slitte lineari
Serie LSX

  • Guida profilo precisa a doppia rotaia
    La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP40
  • Sensore magnetico
Corsa100 [mm]
Forza di compressione265 [N]
Forza di trazione220 [N]
Peso maneggiabile raccomandato15 [kg]
Diametro pistone25 [mm]
Dimensione della barra di guida18 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo90 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso1.8 [kg]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Deceleratore idraulico industriale PowerStop
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
    • doppia guida lineare per l’assorbimento di forze e momenti
  2. Deceleratori idraulici brevettati
    • decelerazione dei fine corsa regolabile
    • fornibile come accessorio
  3. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Alimentazione
    • possibile su più lati
  5. Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
    • rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
  6. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Azionamento
    • cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Flangia di collegamento
    • posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accesorio, numero d’ordine AP... G e AP...V