MFS02-K-KHC-P1-PNP

Sensore magnetico
Serie MFS
- Per il rilevamento della posizione del pistone nei cilindri pneumatici
- durata prolungata grazie all'assenza di attrito e usura
Dati tecnici
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
| Collegamento | Cavo con estremità aperta |
| Fattore di risposta tipico | 1.7 [mT] |
| Riproducibilità | ≤0,1 [mT] |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Tensione di esercizio | 10 ... 30 [V DC] |
| Corrente continua | ≤100 [mA] |
| Allestimento elettrico | DC a 3 fili |
| Frequenza di commutazione | 1000 [Hz] |
| Caduta di tensione | ≤2,5 [V] |
| Corrente assorbita | ≤8 [mA] |
| Isteresi tipica | ≤0,4 [mT] |
| Extracorsa tipica | 2 [mm] |
| Protezione falsi impulsi in accensione | Sì |
| Tipo di connessione | Cavo |
| Numero condutture x sezione conduture | 3x0.09 [mm²] |
| Lunghezza del cavo | 5 [m] |
| Tipo di montaggio | Uscita cavo assiale |
| Tipo cilindro | Scanalatura a C |
| Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 3xØ |
| Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 5xØ |
| Peso | 0.001 [kg] |
| Materiale della cassa | Plastica |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
| Resistente a cortocircuito | Sì |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
| Valore MTTFd | 1469 [a] |
| Valore TM | 20 [a] |
| Temperatura ambiente | -25 ... +75 [°C] |