SF74MLD4-C

Unità rotanti piatte
Serie SF-C
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Grande foro centrale
Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Decelerazione dei fine corsa Powerstop
Trasmissione oleodinamica
IP64
Sensore magnetico
Sensore induttivo
3 posizioni effettuabili
Angolo di rotazione regolabile
Angolo di rotazione 90°
Angolo di rotazione 180°
Flangia
Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
| Angolo di rotazione | -90 / 0 / +90 [°] |
| Angolo di rotazione regolabile +/- | 3 [°] |
| Momento torcente | 5.5 [Nm] |
| Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
| Foro passante Ø | 12 [mm] |
| Carico assiale sui cuscinetti | 1120 [N] |
| Carico radiale sui cuscinetti | 88 [Nm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 125 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 3 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Posizione di fine corsa regolabile
+/- 3° fine corsa regolabile - Flangia di collegamento grande e precisa
semplice fissaggio degli utensili - deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto elevato momento torcente