SWM1054

Unità rotanti angolari
Serie SWM1000
"Lo Snello"
- Forma ottimizzata
Adattato a un asse a portale, così potete integrare l'unità nel vostro carico macchina risparmiando spazio - Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Decelerazione dei fine corsa Powerstop
IP30
Sensore magnetico
2 posizioni effettuabili
Dati tecnici
| Angolo di rotazione | 90 [°] |
| Angolo di rotazione regolabile +/- | 3 [°] |
| Momento torcente 0° | 40 [Nm] |
| Momento torcente 45° | 29 [Nm] |
| Momento torcente 90° | 40 [Nm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
| Tempo di rotazione senza carico montato | 0.5 [s] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 215 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 3.6 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
- cilindro pneumatico a doppio effetto
- Valvola di regolazione
- per regolare la velocità di rotazione
- in dotazione
- Posizione di fine corsa regolabile
- +/- 3° fine corsa regolabile
- Flangia di collegamento
- per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore
- Trasmissione della forza per rotazione a 90°
- principio della leva articolata
- Deceleratori idraulici brevettati
- decelerazione dei fine corsa regolabile