LG51-56

Pinze per presa dall'interno
Serie LGG
- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
IP54
Non richiede manutenzione
Dati tecnici
| Corsa totale sul Ø | 7 [mm] |
| Forza di presa in avanzamento | 750 [N] |
| Diametro di serraggio d min. | 50.5 [mm] |
| Diametro di serraggio D mass. | 57.5 [mm] |
| Tempo di avanti / indietro | 0.3 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 6 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume d'aria per ciclo | 17 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 0.47 [kg] |
| A | M16X1 |
| C | 20 [mm] |
| E Ø | 10 [mm] |
| F | 17 [mm] |
| G | 13 [mm] |
| K Ø | 50 [mm] |
| L | 74 [mm] |
| M Ø | 16h7 [mm] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Alimentazione
assiale a partire da LG35-39 assiale e radiale - Fissaggio
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore senza danneggiamenti della membrana di gomma in caso di corsa a vuoto - Presa diretta mediante gommini
forza di tenuta elevata mediante ottimo coefficiente di attrito, circa 0,5 per gommino - Presa mediante membrana di gomma a semplice effetto
comando semplificato ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria forza di presa regolabile mediante pressione (2 – 6 bar) - Nucleo interno
consente di risparmiare tempo ciclo e volume d’aria (a partire da LG35-39)