LG56-62

Pinze per presa dall'interno
Serie LGG

  • Protezione delle superfici grazie ai gommini
    Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti
  • Tenuta sicura
    Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata
  • Azionamento diretto
    Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP54
  • Non richiede manutenzione
Corsa totale sul Ø7.5 [mm]
Forza di presa in avanzamento900 [N]
Diametro di serraggio d min.55.5 [mm]
Diametro di serraggio D mass.63 [mm]
Tempo di avanti / indietro0.3 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio2 ... 6 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume d'aria per ciclo25 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d5000000
Peso0.41 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø11 [mm]
F19 [mm]
G14.5 [mm]
K Ø55 [mm]
L80 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Alimentazione
    assiale a partire da LG35-39 assiale e radiale
  2. Fissaggio
    mediante accoppiamento, filettatura e controdado
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore senza danneggiamenti della membrana di gomma in caso di corsa a vuoto
  4. Presa diretta mediante gommini
    forza di tenuta elevata mediante ottimo coefficiente di attrito, circa 0,5 per gommino
  5. Presa mediante membrana di gomma a semplice effetto
    comando semplificato ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria forza di presa regolabile mediante pressione (2 – 6 bar)
  6. Nucleo interno
    consente di risparmiare tempo ciclo e volume d’aria (a partire da LG35-39)