GED6140IL-03-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato a corsa lunga
Serie GED6000IL
"La più performante"
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Richiesta integrata mediante link IO
- Servomotore con controller integrato
La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità - IO-Link on board
Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando - Dolce e forte
Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP54
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
Forza di presa regolabile
Forte
IO-Link
Certificazione per camera bianca
Dati tecnici
| Corsa per ganascia regolabile | 40 [mm] |
| Forza di presa nominale | 1700 [N] |
| Autorallentamento | meccanico |
| Posizionabile | Sì |
| Comando | IO-Link |
| Tipo di Azionamento | elettriche |
| Forza di presa min. | 210 [N] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 5 [A] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 1 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 160 [mm] |
| Percorso minimo per ganascia | 2 [mm] |
| Velocità di posizionamento massima per ganascia | 50 [mm/s] |
| Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 4.9 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Guida piatta precisa
- assorbimento elevato di forze e momenti
- Azionamento
- Servomotore DC senza spazzole
- Meccanismo pignone-cremagliera
- movimento delle ganasce sincronizzato
- elevata trasmissione di forza
- Carcassa robusta e leggera
- lega di alluminio anodizzata a spessore
- Cremagliera a vite senza fine
- autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03)
- Boccole di centraggio rimovibili
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico
- Fissaggio e posizionamento
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Alimentazione
- cavo per la connessione standardizzato