MGD810NC

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie MGD800

"Il Superiore"

  • Possibilità di ganasce più lunghe quasi del 100% in più rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
  • Miglior rapporto prezzo-prestazione
    Riduce i vostri costi di acquisto e accelera il ROI della vostra applicazione
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
Corsa per ganascia10 [mm]
Forza di presa nominale920 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla180 [N]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Forza di presa in chiusura920 [N]
Tempo di chiusura0.1 [s]
Tempo di apertura0.15 [s]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo50 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso1.2 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Alimentazione
    possibile su più lati
  5. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  7. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  8. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti