MFS02-S-KHC-IL

Sensore magnetico
Serie MFS
- Sensore di posizione per il rilevamento della posizione di più pistoni su cilindri pneumatici
- rilevamento continuo della posizione su un campo di rilevamento fino a 50 mm
- Uscita dati analogica o tramite IO-Link
- durata prolungata grazie all'assenza di attrito e usura
Dati tecnici
Funzione di commutazione | IO-Link/analogico |
Collegamento | Cavo con connettore |
Risoluzione | 0.01 [mm] |
Intensità del campo magnetico richiesta | 2 ... 20 [mT] |
Ripetibilità | 0.05 [mm] |
Errore di linearità | 0.3 [mm] |
Tensione di esercizio | 13 ... 30 [V DC] |
Tensione di uscita | 0 ... 10 [V] |
Corrente continua | ≤200 [mA] |
Consumo di energia max. | 550 [mW] |
Allestimento elettrico | DC a 4 fili |
Caduta di tensione | ≤1,0 [V] |
Isteresi configurabile | Sì |
Resistenza di carico min. | 2 [kΩ] |
Teach-in | Sì |
Percorso di traslazione configurabile | Sì |
Frequenza di campionamento | 1 [ms] |
Ritardo di preparazione | 0.175 [s] |
Filettatura di collegamento | M8 |
Numero contatti | 4 |
Numero condutture x sezione conduture | 4x0,08 [mm²] |
Lunghezza di fissaggio | 25,0 [mm] |
Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
Tipo di montaggio | Uscita cavo assiale |
Tipo cilindro | Scanalatura a C |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 5xØ |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 10xØ |
Peso | 0.054 [kg] |
Materiale della cassa | PA |
Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
CEM secondo EN 60947-5-2 | Sì |
Classe di protezione | III |
Valore MTTFd | 358 [a] |
Valore TM | 20 [a] |
Temperatura ambiente | -20 ... +70 [°C] |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link V1.1 |
Dettaglio interfaccia di comunicazione | COM3 |
Lunghezza dei dati di processo | 32 [Bit] |
Struttura dei dati di processo Posizione | Bit 16 ... 31 |
Segnale di commutazione della struttura dei dati di processo | Bit 0 ... 7 |
Tempo ciclo | 1 [ms] |