MGW802N

Pinze angolari a due ganasce
Serie MGW800

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione
  • Carico momentaneo elevato
    Il riduttore angolare, generosamente dimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
Corsa per ganascia37.5 [°]
Forza di presa nominale9 [N]
Momento di presa in chiusura0.045 [Nm]
Momento di presa in apertura0.05 [Nm]
Forza di presa in chiusura9 [N]
Forza di presa in apertura10 [N]
Tempo di chiusura0.01 [s]
Tempo di apertura0.01 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo0.22 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Valore B10d10000000
Peso0.016 [kg]
Raccordo filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Ganascia
    • fissaggio delle ganasce personalizzate
  2. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Rilevamento della posizione
    • magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    • molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Alimentazione
    • possibile su più lati
  7. Scanalatura di rilevamento
    • fissaggio sensori magnetici
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    • posizionamento delle ganasce veloce ed economico