GEH6040IL-03-B-UL

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

"La più performante"

  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
  • Richiesta integrata mediante link IO
  • Servomotore con controller integrato
    La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità
  • IO-Link on board
    Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando
  • Dolce e forte
    Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • Forte
  • IO-Link
  • Certificazione per camera bianca
  • Approvazione UL
Corsa per ganascia regolabile40 [mm]
Forza di presa nominale1000 [N]
Autorallentamentomeccanico
PosizionabileSì
ComandoIO-Link
AzionamentoMotore BLDC
Forza di presa min.100 [N]
Corrente assorbita mass.5 [A]
Peso proprio della ganascia montata max.0,3 [kg]
Lunghezza ganascia mass.100 [mm]
Percorso minimo per ganascia3 [mm]
Velocità di posizionamento massima per ganascia60 [mm/s]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-14
CertificazioniUL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d5000000
Peso0.74 [kg]
Ganascia universale alluminio
Accessori
Dettagli
Ganascia universale acciaio
Accessori
Dettagli
Set cambio rapido ganasce parte mobile
Accessori
Dettagli
Cambio rapido ganasce parte fissa
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio alluminio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio acciaio
Accessori
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Kit di ganasce universali alluminio
Accessori
Dettagli
Connettori a spina lineari 5 m - spina, presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore Y a spina
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Caricamento di rettificatrici e fresatrici
Vantaggio
  • Possibile utilizzo in condizioni sfavorevoli
  • Protezione IP aumentata
  • Protezione dalla penetrazione indesiderata di particelle
  • Facile da pulire
Dettagli
  1. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Azionamento
    Servomotore DC senza spazzole
  3. Meccanismo pignone-cremagliera
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03)
  6. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Alimentazione
    cavo per la connessione standardizzato