GEP5010IL-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP5000

"ALL in ONE"

  • Forza di presa praticamente identica a una pinza pneumatica equivalente
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Forature per il fissaggio identiche a una pinza pneumatica equivalente
  • Plug and Play – Soluzione con un solo cavo, controllabile in modo semplice tramite segnale I/O o IO-Link
  • Modulo di controllo ACM integrato - forza di presa, tempo di traslazione e punti di commutazione regolabili
  • Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
  • Motore DC senza spazzole – fino a 30 milioni di cicli, esente da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Autorallentamento meccanico
  • Pressurizzazione
  • Forza di presa regolabile
  • IO-Link
Corsa per ganascia10 [mm]
Forza di presa nominale1520 [N]
ComandoIO-Link
AzionamentoMotore BLDC
Autorallentamentomeccanico
Tempo di azionamento0,035 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.1.3 [kg]
Lunghezza ganascia mass.160 [mm]
Percorso minimo per ganascia1.3 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.5 [A]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Valore B10d30000000
Peso1.6 [kg]
Ganascia universale alluminio
Accessori
Dettagli
Ganascia universale acciaio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio alluminio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio acciaio
Accessori
Dettagli
Set cambio rapido ganasce parte mobile
Accessori
Dettagli
Cambio rapido ganasce parte fissa
Accessori
Dettagli
Connettori a spina lineari 5 m - spina, presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore Y a spina
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Guarnizione a doppio labbro
    Consente IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
  4. Steel Linear Guide
    Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
  5. Fissaggio e posizionamento
    In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
  6. Motore BLDC
    Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
  7. Advanced Control Modul
    Modulo di controllo integrato con soluzione con un solo cavo Forza di presa, tempo di traslazione e rilevamento regolabili attraverso pannello di controllo posto sulla carcassa
  8. Sistema di azionamento
    Combinazione di vite trapezoidale e ingranaggio A lunga durata e resistente