GP12-C

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

"Il best-seller"

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Tempi ciclo brevissimi
    Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Corsa per ganascia3 [mm]
Forza di presa nominale8.4 [N]
Forza di presa in chiusura8.4 [N]
Forza di presa in apertura4 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.02 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo0.4 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Valore B10d10000000
Peso0.034 [kg]
Kit di ganasce universali alluminio
Accessori
Dettagli
Raccordo filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
Ganascia di presa fissa
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  2. Contatto sensore regolabile
    per il rilevamento della posizione
  3. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  4. Coulisse a rulli
    per movimenti ad usura ridotta
  5. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici