GP280S-99

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP200

"Il Flessibile"

  • Regolazione della corsa illimitata
    Tramite una vite di regolazione potete regolare la corsa in base alle vostre esigenze
  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Protetto dallo sporco
    Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Forza elevata S
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Pressurizzazione
Corsa per ganascia15 [mm]
Forza di presa nominale3690 [N]
Forza di presa in chiusura3690 [N]
Forza di presa in apertura3690 [N]
Tempo di chiusura0.2 [s]
Tempo di apertura0.2 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio5 ... 10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo300 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso8.1 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Regolazione corsa
    • corsa in apertura regolabile a piacere
    • vite di regolazione in dotazione
  2. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    • movimento delle ganasce sincronizzato
    • elevata trasmissione di forza
  3. Guida quadra
    • assorbimento elevato di forze e momenti
  4. Ganascia
    • fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Scanalatura di rilevamento
    • fissaggio sensori magnetici
  7. Azionamento
    • cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Alimentazione
    • possibile su più lati