GPP5016SC-IL-10-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL

"L'ibrido"

  • Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
  • Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
  • Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
  • Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
  • Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
  • Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
  • Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
  • Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • Forza elevata S
  • Rilevamento integrato
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Pressurizzazione
  • IO-Link
  • Tecnologia valvole integrata
Corsa per ganascia8 [mm]
Forza di presa nominale6310 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla1700 [N]
ComandoIO-Link
Forza di presa in chiusura6310 [N]
Numero di cicli mass.160 [cicli/min]
Peso proprio della ganascia montata max.3.8 [kg]
Lunghezza ganascia mass.215 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +50 [°C]
Volume del cilindro per ciclo332 [cm³]
Tecnologia valvole integrataSì
Rilevamento della posizione integratoSì
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.0.12 [A]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Valore B10d30000000
Peso5.3 [kg]
Ganascia universale alluminio
Accessori
Dettagli
Ganascia universale acciaio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio alluminio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio acciaio
Accessori
Dettagli
Set cambio rapido ganasce parte mobile
Accessori
Dettagli
Cambio rapido ganasce parte fissa
Accessori
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina lineari 5 m - spina, presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    • Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello
    • Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    • Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili
    • Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Steel Linear Guide
    • Scorrimento acciaio su acciaio
    • Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
  4. Guarnizione a doppio labbro
    • IP64
    • Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
  5. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    • Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
  6. Fissaggio e posizionamento
    • In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Rilevamento della posizione
    • sensore Hall integrato
  8. Tecnologia valvole integrata
    • Controllo della pinza mediante un'alimentazione pneumatica
  9. Modulo di controllo integrato
    • Soluzione con un solo cavo mediante IO-Link
    • Pressione, temperatura, posizione e altri parametri leggibili