EB5016ST

Griffe d'aggiustaggio
Serie EB5000

  • Flessibile e veloce
    Si possono risparmiare tempo e denaro grazie al semplice adattamento delle ganasce ai vostri vari particolari
  • Riproducibile e robusta
    La numerazione della scanalatura consente di impostare in modo sicuro la posizione della ganascia e le griffe d'aggiustaggio calcolate con il metodo a elementi finiti garantiscono il massimo in termini di sicurezza nel processo
  • È possibile montare la stessa griffa d'aggiustaggio all'interno della famiglia di pinze 5000 sui vari tipi di pinze delle stesse dimensioni costruttive e combinarla con i rispettivi accessori. Tutto ciò incrementa la flessibilità e riduce al contempo la varietà di componenti e di conseguenza i costi di magazzino
Dati tecnici
TipologiaGriffe d'aggiustaggio
Dimensioni costruttiveEB5016
Campo di regolazione max.90 [mm]
Peso1.3 [kg]
Peso per griffa d'aggiustaggio1.35 [kg]
MaterialeAcciaio
Adatto per dimensioni costruttiveGPP5016 / GPD5016
Passo10x8 [mm]
Unità di imballaggio1 [pezzi]