ZK1065

Pinze per troncare
Serie ZK1000
- Estremamente leggero
Il loro peso contenuto vi consente l'impiego di un asse di traslazione più piccolo riducendo così i costi totali dell'applicazione - Sensore magnetico integrato
Una delle poche pinze per troncare disponibili sul mercato le cui posizioni sono rilevate in modo sicuro nel processo e possono essere trasmesse al controllo - Qui siete voi a decidere!
Materozza o filo di acciaio: Grazie alla molteplicità delle forme delle lame, trovate sempre quelle giuste
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in apertura O
IP30
Sensore magnetico
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 6.5 [°] |
| Possibile diametro di taglio Ø resina | 11 [mm] |
| Possibile diametro di taglio Ø rame | 6 [mm] |
| Possibile diametro di taglio Ø acciaio | 4 [mm] |
| Momento di presa in chiusura | 400 [Nm] |
| Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
| Tempo di apertura | 0.4 [s] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 6 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 130 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 0.71 [kg] |
| Possibile diametro di taglio Ø resina | 8 [mm] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Kit lame
- impiego versatile per applicazioni specifiche grazie alle varie forme di lame
- Molla di ritorno
- per apertura lame
- Fascetta di fissaggio
- per il posizionamento dei sensori magnetici
- Sensore magnetico
- per il rilevamento della posizione
- Azionamento
- cilindro pneumatico a semplice effetto
- Carcassa
- lega di alluminio anodizzata a spessore
- Fissaggio e posizionamento
- mediante accoppiamento, filettatura e controdado
- Alimentazione