HF100-012-002

Mandrino motorizzato
Serie HF100-012
- Potenza nominale S1: 4 kW
- Coppia nominale S1: 4 Nm
- Numero di giri mass.: 30.000 1/min
- Raffreddamento a liquido
- Cambio automatico degli utensili
- Encoder (con sicurezza integrata)
Equipaggiamento
Controllo numero di giri
Pulizia cono dell'interfaccia utensile
Guarnizione a labirinto
Aria di tenuta
Monitoraggio ancoraggio utensili
Cambio utensile automatico
Opzioni
A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
Unità intercambiabile robot
Dati tecnici
| Potenza nominale S1 | 4 [kW] |
| Potenza nominale S1 | 4,0 [Nm] |
| Numero di giri massimo | 30000 [1/min] |
| Interfaccia utensile | HSK-E32 |
| Encoder | 1Vss 180 |
| Corrente nominale S1 | 15 [A] |
| Tecnologia motore | asincrona |
| Numero poli | 4 |
| Unità di sblocco | pneumatici |
| Raffreddamento | Liquido |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 10 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download