Elementi di bloccaggio compatti

Potenza sotto la carcassa

Tecnologia collaudata di bloccaggio e frenatura per cilindri standard e compatti: La serie CBPS amplia l'assortimento di prodotti di Zimmer Group con un'innovativa soluzione di bloccaggio e frenatura per cilindri pneumatici. Il sistema viene montato direttamente su cilindri standard e compatti e, grazie alle interfacce standardizzate, può essere integrato senza particolari difficoltà progettuali.

Grazie al know-how consolidato da migliaia di applicazioni nel campo della tecnologia di bloccaggio e frenatura, la serie CBPS combina forze di tenuta elevate con un design particolarmente compatto. L'elemento di bloccaggio offre una forza almeno doppia rispetto a quella di un cilindro pneumatico equivalente ed è quindi adatto anche ad applicazioni complesse e critiche dal punto di vista della sicurezza.

Che si tratti di elementi di bloccaggio o frenatura, con la serie CBPS potrete aumentare l’affidabilità di processo del vostro impianto e beneficiare di una soluzione economica per macchine di nuova concezione e già esistenti.

Prodotto

I vostri vantaggi:

  • Maggiore potenza in uno spazio ridotto: più compatto e leggero rispetto al benchmark e con una forza di bloccaggio pari o superiore.
  • Sicurezza per applicazioni dinamiche: progettato specificatamente per operazioni di frenata, non solo di mantenimento della posizione, nonché valori di durata definiti per cicli statici e dinamici.
  • Facilità di progettazione e integrazione: Tolleranze dello stelo del pistone conformi alle norme ISO, sensori integrabili, struttura che facilita il montaggio.
  • Elevata disponibilità per le applicazioni standard: 2 diverse versioni, una per i cilindri standard (ISO 15552) e una per i cilindri compatti (ISO 21287), oltre a un'ampia gamma di temperature e pressioni per l'impiego quotidiano in ambito industriale.
Fori di fissaggio
In totale sono disponibili quattro fori di fissaggio.
Collegamenti pneumatici
Tre diversi attacchi pneumatici (pressione di esercizio standard di 4 bar) garantiscono la massima flessibilità nell'installazione.
Scanalature per sensori (scanalatura a C)
Grazie alle due scanalature a C presenti di serie, è possibile installare facilmente dei sensori magnetici in un secondo momento. Complessivamente, con le scanalature rettangolari sono disponibili quattro scanalature per sensori.
Sfiato
Sfiato integrato per tempi di chiusura rapidissimi e la massima sicurezza possibile.
Raschiatore
L'elemento di bloccaggio è dotato di un raschiatore sul lato esterno.
Sblocco manuale di emergenza
Lo sblocco manuale di emergenza consente un’apertura controllata in casi eccezionali.
Scanalature per sensori (rettangolari)
Oltre alle scanalature a C, sull’elemento di bloccaggio sono disponibili di serie anche due scanalature rettangolari per sensori magnetici.
1. Fori di fissaggio
In totale sono disponibili quattro fori di fissaggio.
2. Collegamenti pneumatici
Tre diversi attacchi pneumatici (pressione di esercizio standard di 4 bar) garantiscono la massima flessibilità nell'installazione.
3. Scanalature per sensori (scanalatura a C)
Grazie alle due scanalature a C presenti di serie, è possibile installare facilmente dei sensori magnetici in un secondo momento. Complessivamente, con le scanalature rettangolari sono disponibili quattro scanalature per sensori.
4. Sfiato
Sfiato integrato per tempi di chiusura rapidissimi e la massima sicurezza possibile.
5. Raschiatore
L'elemento di bloccaggio è dotato di un raschiatore sul lato esterno.
6. Sblocco manuale di emergenza
Lo sblocco manuale di emergenza consente un’apertura controllata in casi eccezionali.
7. Scanalature per sensori (rettangolari)
Oltre alle scanalature a C, sull’elemento di bloccaggio sono disponibili di serie anche due scanalature rettangolari per sensori magnetici.

I vantaggi in sintesi

Maggiore sicurezza e prestazioni per i vostri cilindri pneumatici

Molti sistemi di bloccaggio e frenatura richiedono uno spazio di installazione aggiuntivo oppure adattamenti complessi. La serie CBPS è stata sviluppata appositamente per integrarsi con perfezione nei sistemi pneumatici esistenti. Zimmer Group offre uno degli elementi di frenatura per cilindri pneumatici più compatti sul mercato, caratterizzato da una elevata forza di tenuta, una lunga durata e una vera e propria funzione frenante: ideale per soluzioni sicure e poco ingombranti su cilindri pneumatici.

Combinando dimensioni compatte, elevate prestazioni e facilità di adattamento si ottiene una soluzione convincente sia dal punto di vista tecnico che economico.

Struttura compatta

  • Più corto e leggero rispetto al benchmark
  • Nessun ingombro fastidioso in altezza e larghezza
  • Ideale per spazi ristretti

Elevata forza di bloccaggio con poca pressione applicata

  • Pressione minima di esercizio 4,0 bar
  • La forza di tenuta è pari ad almeno il doppio della forza del cilindro pneumatico
  • Elevata densità di potenza, ideale per le moderne reti pneumatiche

Lunga durata

  • 5 milioni di cicli statici (B10d)
  • Fino a 2.000 cicli dinamici
  • Progettato per l'impiego continuo nell'industria

Frenare e tenere fermo

  • Funzione di frenata effettiva 
  • Dichiarazione di conformità e certificazione secondo la norma DIN EN ISO 13849-1/-2 per la massima sicurezza dei macchinari

Facile integrazione

  • Steli del pistone o alberi standard con tolleranze: f8 / g8 / h7
  • Possibilità di rilevamento tramite sensore dello stato "elemento di bloccaggio aperto/chiuso"
  • Interfaccia per un facile collegamento ai cilindri pneumatici

Ampia gamma di applicazioni

  • Temperatura: Da -10 °C fino a +70 °C
  • Adatto ad ambienti industriali tipici
  • Protezione dagli agenti atmosferici grazie al raschiatore integrato

Accessori per processi ottimali

Perfettamente integrato – fin nei minimi dettagli

Gli accessori progettati con cura garantiscono che gli elementi di bloccaggio e frenatura possano essere integrati in modo semplice e veloce nelle applicazioni esistenti. Le boccole di guida (cuscinetti a strisciamento), le prolunghe per gli steli dei pistoni con filetto interno ed esterno e le viti di fissaggio speciali consentono un adattamento ottimale a ogni situazione di montaggio.

Un vantaggio particolare è rappresentato dalle viti di fissaggio con filetto integrato. Poiché nei cilindri pneumatici gli accessori vengono spesso montati direttamente sull'estremità del cilindro, l'installazione degli elementi di bloccaggio e frenatura non compromette le consuete possibilità di fissaggio, che continuano a rimanere disponibili. I componenti esistenti possono essere riutilizzati così come sono.

In questo modo avrete una soluzione che si integra perfettamente nelle strutture esistenti, riduce tempi e costi di progettazione ed è rapida da attivare.

Varianti di montaggio

Compattezza e versatilità. Qui potete vedere alcune varianti di montaggio realizzabili con la serie CBPS:

CBPS montato su un cilindro.

CBPS su una piastra senza cilindro per il bloccaggio di guide tonde.

È possibile sovrapporre più elementi di bloccaggio per ottenere una forza di tenuta maggiore.


Per richiedere subito un preventivo:

Dati personali
Comunicazione