WTR2000-161705-A

Pinza per pneumatici finiti
Serie WTR2000

  • Doppia pinza per pneumatici dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio, per la pallettizzazione rick-rack
  • Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
  • Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
  • Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
  • Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
  • Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
Pezzo in lavorazionePneumatici PCR
Peso del pezzo in lavorazione max.45 [kg]
Corsa per ganascia250 [mm]
Tipo di Azionamentoelettriche
In dotazioneCambio
ConnessioneBilanciatore, gru, portale, robot
ComandoPersonalizzato
CollegamentoPersonalizzato
Principio di manipolazioneAfferrare
Tipo di movimento della pinzaTutti i gradi di libertà
Tipo di guidaGuida scorrevole
Tipo di pinzaBloccaggio positivo
Punti di presaDiametro esterno
Ganasce sincronizzateSì
Interfaccia pneumaticaPersonalizzato
Tipo di query parte disponibilePersonalizzato
Disposizione dei pezziPila
Numero di pezzi in presa4
Interfaccia con il pezzoGanascia in acciaio
Diametro esterno min.450 [mm]
Diametro esterno max.900 [mm]
Altezza del pezzo2000 [mm]
Raccolta dei pezziuna direzione
CertificazioniLABS / REACH / RoHS