WTR2000-165187-A

Pinza per pneumatici finiti
Serie WTR2000
- Doppia pinza per pneumatici dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio, per la pallettizzazione rick-rack
- Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
- Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
- Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
- Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
- Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
Dati tecnici
| Pezzo in lavorazione | Pneumatici TBR |
| Peso del pezzo in lavorazione max. | 100 [kg] |
| Corsa per ganascia | 180 [mm] |
| Tipo di Azionamento | elettrico e pneumatico |
| In dotazione | Cambio |
| Comando | disponibile su richiesta |
| Principio di manipolazione | Afferrare |
| Tipo di movimento della pinza | Tutti i gradi di libertà |
| Tipo di pinza | Bloccaggio positivo |
| Concetto avvincente | Presa interna |
| Punti di presa | Diametro interno |
| Ganasce sincronizzate | Sì |
| Disposizione dei pezzi | Pila |
| Numero di pezzi in presa | 2 |
| Interfaccia con il pezzo | Ganascia in acciaio |
| Diametro interno min. | 18 ["] |
| Diametro interno max. | 28 ["] |
| Altezza del pezzo | 460 [mm] |
| Raccolta dei pezzi | una direzione |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 200 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Azionamento
servomotore AC - Flangia robot
- Guida
- Ganascia
in acciaio rettificato pneumatici