WTR1000-161700-A

Pinza per pneumatici verdi
Serie WTR1000
- Pinza dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio su portale o robot per la movimentazione di pneumatici grezzi
- Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
- Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
- Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
- Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
- Utile per la manipolazione di pneumatici crudi in varie applicazioni nelle aree di produzione e di vulcanizzazione dei pneumatici
- Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
Dati tecnici
| Pezzo in lavorazione | Pneumatici TBR |
| Peso del pezzo in lavorazione max. | 100 [kg] |
| Corsa per ganascia | 250 [mm] |
| Tipo di Azionamento | elettriche |
| Forza di presa nominale | 4200 [N] |
| In dotazione | Cambio |
| Connessione | Bilanciatore, gru, portale, robot |
| Comando | disponibile su richiesta |
| Principio di manipolazione | Afferrare |
| Tipo di movimento della pinza | Tutti i gradi di libertà |
| Tipo di guida | Guida scorrevole |
| Tipo di pinza | Bloccaggio positivo |
| Concetto avvincente | Presa esterna |
| Punti di presa | Diametro esterno |
| Ganasce sincronizzate | Sì |
| Disposizione dei pezzi | Campione |
| Numero di pezzi in presa | 1 |
| Interfaccia con il pezzo | Ganascia in acciaio |
| Diametro esterno min. | 780 [mm] |
| Diametro esterno max. | 1250 [mm] |
| Altezza del pezzo | 460 [mm] |
| Raccolta dei pezzi | una direzione |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
Benefici nel dettaglio

- Flangia robot
- Azionamento
servomotore AC - Ganascia
in acciaio rettificato