Pinza per pneumatici verdi
Serie WTR1000

  • Pinza dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio su portale o robot per la movimentazione di pneumatici grezzi
  • Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
  • Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
  • Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
  • Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
  • Utile per la manipolazione di pneumatici crudi in varie applicazioni nelle aree di produzione e di vulcanizzazione dei pneumatici
  • Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
  1. Flangia robot
  2. Azionamento
    • servomotore AC
  3. Ganascia
    • in acciaio rettificato