WTR1000-172982-A

Pinza per pneumatici verdi
Serie WTR1000

  • Pinza dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio su portale o robot per la movimentazione di pneumatici grezzi
  • Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
  • Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
  • Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
  • Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
  • Utile per la manipolazione di pneumatici crudi in varie applicazioni nelle aree di produzione e di vulcanizzazione dei pneumatici
  • Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
Equipaggiamento/Opzioni
  • Azionamento del servomotore CA
  • Presa interna
  • Ganasce sincronizzate
Pezzo in lavorazionePneumatici OTR
Peso del pezzo in lavorazione max.400 [kg]
Corsa per ganascia180 [mm]
Tipo di Azionamentoelettriche
Forza di presa nominale1300 [N]
In dotazioneCambio
ConnessionePortale
Comandodisponibile su richiesta
Principio di manipolazioneAfferrare
Tipo di movimento della pinzaModalità di pallettizzazione
Tipo di pinzaBloccaggio positivo
Concetto avvincentePresa interna
Punti di presaDiametro interno
Ganasce sincronizzate
Disposizione dei pezziCampione
Numero di pezzi in presa1
Interfaccia con il pezzoGanascia in acciaio
Diametro interno min.24 ["]
Diametro interno max.54 ["]
Raccolta dei pezziuna direzione
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso260 [kg]
  1. Azionamento
    servomotore AC
  2. Catena portacavi
  3. Flangia robot
  4. Vite a sfere
  5. Sensore per verificare la presenza dei pezzi
  6. Ganascia
    in acciaio rettificato