PVM05X05-A

Controdado
Serie PVM

Disponibile per M4-M36
Ogni deceleratore idraulico industriale viene fornito con un controdado in acciaio inossidabile. In caso di montaggio all'interno di un foro senza filetto è necessario ordinare un dado supplementare per il fissaggio da entrambi i lati.

Dati tecnici
FilettoM5
Peso1 [g]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH